S-MD 01/S-MD 03/S-MD 05 ZW
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r5385
Vite autoperforante con testa wafer (acciaio al carbonio zincato) senza rondella per fissaggi di metallo su metallo
- Materiali di base: Acciaio al carbonio
- Condizioni Ambientali: Interno secco
- Diametro vite d: 5.5 mm
Condividi
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
- Punta rapida e robusta
- Per fissaggi affidabili cob valori di carico definiti
- Aspetto finale attraente – la testa della vite può essere colorata a seconda della facciata
- Testa piatta per basso profilo
Applicazioni
- Fissaggio di lamiera di metallo e di profili su sottostrutture e telai in acciaio. con o senza strati intermedi di isolamento
- Collegamenti metallo-metallo
- Fissaggio lamiera ad acciaio laminato a freddo