S-DS10Z M1
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r5524657
Vite a nastro per pannelli in fibra (zincata) per il caricatore viti SD-M 1 o SD-M 2 – per il fissaggio di pannelli in fibra a legno o metallo
- Tipo di testa vite: Testa a trombetta
- Tipo trasmissione a vite/cavità: PH n. 2
- Capacità di foratura DC - max: 0.88 mm
Condividi
Caratteristiche
- Progettato per un'elevata produttività, praticamente senza scarti – omologato CE-e testato ai sensi della norma EN 14566-per la qualità e la coerenza
- Alta frequenza di fissaggio - ottenere di più in minor tempo
- Progettato per l'uso con caricatori SD-M 1 ed SD-M 2 e gli avvitatori SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 e SD 2500
- Viti a nastro per l'installazione di cartongesso ad alta velocità con i caricatori viti SD-M 1 e SD-M 2
- Hilti controlla l'intero processo di produzione - fornendo una qualità costante e affidabile
Applicazioni
- Fissaggio di pannelli in cartongesso fibrorinforzati a sottostrutture in metallo (fino a 0,88 mm)
- Fissaggio di pannelli in cartongesso fibrorinfozato a sottostrutture in legno