S-MD M per SDT 25-15
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r7768525
Viti autoperforanti a nastro utilizzabili con la maniglia verticale SDT 25-15 per la sovrapposizione laterale e il fissaggio di telai
- Misura rondella: 15 mm
- Materiali di base: Acciaio al carbonio
- Condizioni Ambientali: Interno secco
Condividi
Caratteristiche
- Produttività d'installazione-superiore - completare i vostri tetti in modo più rapido e in minor tempo
- Utilizzabile con una maniglia verticale Hilti – l'operatore resta in piedi mentre pianta viti sul tetto, contribuendo a ridurre la sua fatica e ad aumentare la produttività
- Viti ideali per binari gettati in opera HTU
- Semplicità
- Viti ideali per sottostruttura HTU
Applicazioni
- Fissaggio di lamiere di metallo da sovrapporre a tetti isolati
- Fissaggio di lamiere a sottostrutture in travi di metallo sottile su tetti isolati
- Fissaggio di lamiere in metallo a binari HTU gettati in opera in tetti isolati
- Fissaggio di elementi di rinforzo sul bordo alle lamiere metalliche su tetti isolati
- Lamiera in metallo su acciaio