S-MD55SS
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r9581265
Vite autoperforante (acciaio inox A4) per legno, con rondella da 16 mm per fissaggi metallo-metallo spesso (fino a 15 mm)
- Misura rondella: 16 mm
- Materiali di base: Acciaio al carbonio, Alluminio
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti, Esterno, aree con elevato inquinamento industriale, Immediate vicinanze di strade, Aree costiere
Condividi
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
- Caratteristica di tenuta perfetta (TP) – geometria sotto la testa progettata appositamente che impedisce l'eccessiva compressione della rondella EPDM, aiutando a sigillare dall'acqua in modo più affidabile
- Punta rapida e robusta utilizzabile su acciaio ad alta resistenza (fino a grado S 450 GD) con tecnologia Racing Tip - un angolo di taglio ondulato che rimuove i trucioli molto più velocemente e aiuta a impedire la bruciatura della punta
- Per fissaggi più affidabili con valori di carico definiti
- Aspetto finale attraente – la testa della vite può essere colorata a seconda della facciata
Applicazioni
- Fissaggio di lamiera di metallo e di profili su sottostrutture e telai in acciaio. con o senza strati intermedi di isolamento
- Acciaio inox (A4) per il fissaggio in ambienti altamente corrosivi
- Collegamenti metallo-metallo spesso (fino a 15 mm)
- Per applicazioni che necessitano di fissaggi impermeabili con rondella da 16 mm
- Fissaggio di sistemi di facciata in alluminio

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.