S-MD05SS
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r9581333
Vite autoperforante (acciaio inox A4) senza rondella per fissaggi metallo-metallo spesso (fino a 15 mm)
- Materiali di base: Acciaio al carbonio, Alluminio
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti, Esterno, aree con elevato inquinamento industriale, Immediate vicinanze di strade, Aree costiere
- Diametro vite d: 5.5 mm
Condividi
Caratteristiche
- Vite autoperforante per un montaggio rapido in un'unica fase
- Per un fissaggio più affidabile in ambienti molto corrosivi
- Punta rapida e robusta utilizzabile su acciaio ad alta resistenza (fino a grado S 450 GD) con tecnologia Racing Tip - un angolo di taglio ondulato che rimuove i trucioli molto più velocemente e aiuta a impedire la bruciatura della punta
- Per fissaggi più affidabili con valori di carico definiti
- Aspetto finale attraente – la testa della vite può essere colorata a seconda della facciata
Applicazioni
- Fissaggio di lamiera di metallo e di profili su sottostrutture e telai in acciaio. con o senza strati intermedi di isolamento
- Acciaio inox (A4) per il fissaggio in ambienti altamente corrosivi
- Collegamenti metallo-metallo spesso (fino a 15 mm)
- Fissaggio di sistemi di facciata in alluminio

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.