di Kit rinforzo del taglio HIT
Nuovo prodottoArticolo #r22132358
Kit di rinforzo strutturale per calcestruzzo con bassa resistenza al taglio, inclusa la malta epossizia HIT-RE 500 V4 e le istruzioni di installazione
- PROFIS Software: Sì
Condividi
Caratteristiche
- Soluzione ad alte prestazioni – la malta epossidica HIT-RE 500 V4, le barre di ancoraggio in acciaio e il set di riempimento si combinano per aumentare la resistenza al taglio tramite la flessibilità di progettazione
- Valore ingegneristico – scegliendo barre di ancoraggio con diametri tra M12 e M24, e la posa in componenti di calcestruzzo di spessore fino a 2,2 m, permette l'adattamento alle condizioni specifiche del progetto
- Installazione più rapida e più semplice – progettato per un'installazione perpendicolare rapida e semplice e compatibile con soluzioni Hilti quali la pulizia automatica del foro e il dosaggio intelligente
- Resistenza alla corrosione – barre di ancoraggio disponibili in acciaio al carbonio per applicazioni interne e in acciaio inox per applicazioni esterne
Applicazioni
- Rinforzo di calcestruzzo con bassa resistenza al taglio in piastre esistenti (per es. travi e impalcati)
- Rinforzo di calcestruzzo con bassa resistenza al taglio in edifici e parcheggi esistenti (per es. travi e impalcati)