X-CR M8 P8 Threaded studs
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r1551
Prigioniero filettato in acciaio inox per l'uso con inchiodatrici su calcestruzzo (rondella da 8 mm)
- Materiali di base: Calcestruzzo (morbido), Calcestruzzo (duro)
- Protezione anticorrosione: Acciaio inox A4 (316) o equivalente
- Condizioni Ambientali: Interno secco, Ambienti interni con condensa temporanea, Applicazioni esterne provvisorie, Ambiente esterno, rurale o urbano con basso inquinamento, Esterno con moderata concentrazione di inquinanti, Aree costiere, Esterno, aree con elevato inquinamento industriale
Alcuni clienti hanno visualizzato anche perno, chiodi per sparachiodi, chiodo con filetto, chiodo per chiodatrici o chiodo filettato
- Acciaio inox per una maggiore protezione anticorrosione
- Sistema a batteria di facile utilizzo – con minori vibrazioni e fino a 10 volte più rapido rispetto alla foratura
- Raccordi filettati (per es. per binari, collari) su calcestruzzo
- Raccordi filettati (per es. per staffe, scatole elettriche) su calcestruzzo
- Raccordi filettati (per es. per vari collegamenti) su calcestruzzo