Prigionieri filettati X-M8H P8
Nuovo prodottoArticolo #r1554
Prigioniero filettato in acciaio al carbonio utilizzabile con la tecnica di pre-foratura DX-Kwik e inchiodatrici su calcestruzzo (rondella da 8 mm)
- Materiali di base: Calcestruzzo
- Protezione anticorrosione: Zincato <20 µm
- Condizioni Ambientali: Interno secco
Condividi
Caratteristiche
- Per la tecnica DX-Kwik – i fissaggi vengono inseriti in un piccolo foro preforato, aumentando l'adesività a quasi il 100% e proteggendo il materiale di base
- Scheggiatura praticamente assente grazie alla tecnica DX-Kwik (preforo)
- DX-Kwik è utilizzabile per fissaggi legati a omologazioni
Applicazioni
- Fissaggio di binari, collari per tubi su calcestruzzo
- Fissaggio di controsoffitti al calcestruzzo
- Fissaggio di telai per pavimenti, accessori metallici su calcestruzzo
- Fissaggio di staffe, scatole elettriche al calcestruzzo