Prigionieri filettati X-EM6H P12
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r1564
Prigioniero filettato in acciaio al carbonio per l'uso con inchiodatrici su acciaio (rondella da 12 mm)
- Materiali di base: Acciaio
- Spessore del materiale di base - min: 4 mm
- Protezione anticorrosione: Zincato <20 µm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche perno, chiodi per sparachiodi, chiodo con filetto, chiodo per chiodatrici o chiodo filettato
- Sistema a batteria di facile utilizzo – con minori vibrazioni e fino a 10 volte più rapido rispetto alla foratura
- Stelo estruso a caldo e completamente zigrinato - progettato per un fissaggio più affidabile nell'acciaio
- Raccordi filettati (per es. per binari, collari) su acciaio
- Raccordi filettati (per es. per staffe, scatole elettriche) su acciaio
- Raccordi filettati (per es. per vari collegamenti) su acciaio