Telai di attraversamento CFS-T SB
Nuovo prodottoArticolo #r1921402
Telai di attraversamento per l'inserimento di moduli per la sigillatura di attraversamenti di cavi/tubi in pareti e pavimenti di calcestruzzo
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 25 °C
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
- Range delle temperature di applicazione: 50 - -20 °C
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche passacavi, cable transit o multi cable transit
Caratteristiche
- Disponibili in acciaio zincato a caldo (grado S235 JR)
- Disponibili con finestre a telaio singolo e multiplo in varie misure all'interno di telai a fila singola, doppia o tripla
Applicazioni
- Attraversamenti di pareti e pavimenti, per pareti di calcestruzzo, in muratura e leggere

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.