Sistema di sigillatura per telai di attraversamento CFS-T SB
Nuovo prodottoArticolo #r1928312
Telai di attraversamento per l'inserimento di moduli per la sigillatura di attraversamenti di cavi/tubi in pannelli di acciaio
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 25 °C
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
- Range delle temperature di applicazione: 50 - -20 °C
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche passacavi, cable transit o multi cable transit
Caratteristiche
- Disponibili in acciaio zincato a caldo (grado S235 JR)
- I fori preforati permettono un montaggio con bulloni
- Possono essere installati su pannelli (a muro) con uno spessore da 50 a 90 mm
Applicazioni
- Il sistema di sigillatura per telai di attraversamento CFS-T SB può essere installato su pannelli (a muro) con uno spessore da 50 a 90 mm
- Attraversamenti in pannelli e contenitori di acciaio