Modulo per cavi CFS-T
Nuovo prodottoArticolo #r9268527
Moduli di dimensioni standard per sigillare cavi dentro a un telaio di attraversamento quando è necessaria una tenuta all'acqua e al gas come anche una resistenza al fuoco
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 25 °C
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
- Range delle temperature di applicazione: -20 - 50 °C
Condividi
Caratteristiche
- Ogni singolo modulo accoglie un cavo di un diametro specifico per rendere la sigillatura degli stessi più rapida e facile
Applicazioni
- Sigillatura di attraversamenti nella cantieristica navale e in applicazioni offshore
- Sigillatura di attraversamenti in impianti a energia eolica
- Telecomunicazioni, centri dati, downstream (petrolio e gas), petrolchimica, sale di controllo, sanità, generatori di energia d'emergenza e torri di trasmissione