Telai di attraversamento CFS-T SBSO
Nuovo prodottoArticolo #r9268544
Telai di attraversamento per l'inserimento di moduli per sigillare attraversamenti di cavi/tubi esistenti in pareti e pavimenti in calcestruzzo
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 25 °C
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 50 °C
- Range delle temperature di applicazione: -20 - 50 °C
Condividi
Caratteristiche
- Disponibili come finestra a telaio singolo o come serie di finestre multiple in varie misure
- Disponibili con acciaio zincato elettroliticamente
- Coperchio rimovibile con viti per installazione di cavi esistenti
Applicazioni
- Sigillatura di attraversamenti in pareti e pavimento in calcestruzzo