Manicotto antifuoco CFS-MB
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r1767908
Manicotto antifuoco per sigillatura di cavi singoli, fasci di cavi e condotti
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: -5 - 40 °C
- Range delle temperature di applicazione: 5 - 40 °C
- Range di resistenza alle temperature: -15 - 60 °C
Condividi
Caratteristiche
- Facile da installare
- Privo di polveri e fibre
- Facile da ripenetrare
- Senza alogeni e solventi
Applicazioni
- Cavi, fasci di cavi e canaline
- Sigillatura temporanea e permanente
- Aperture a parete e solaio
- Utilizzo di semi-protezione, per es. per applicazioni su pavimenti rialzati
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.