Pannello antifuoco CP 673
Nuovo prodottoArticolo #r58691
Sistema con pannelli rivestiti antifuoco con vasta gamma di certificazioni per la sigillatura di aperture da medie a grandi
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 0 - 40 °C
- Range delle temperature di applicazione: 5 - 40 °C
- Range di resistenza alle temperature: -40 - 100 °C
Condividi
Caratteristiche
- Pannello pre-rivestito per l'utilizzo immediato
- Collegamento resistente del rivestimento a bordo per ridurre le fessurazioni e lo scollamento durante il taglio
- Ampio range di omologazioni
- Rivestimento a tenuta di fumo
- Possibilità di riattraversamento
Applicazioni
- Azione antifuoco permanente di aperture vuote, cavi, canaline portacavi, tubi non combustibili e combustibili in aperture da medie a grandi in pareti e pavimenti
- Aperture singole, multiple e miste
- Ideale per le grandi aperture
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.