Collari antifuoco CP 644
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r3069
Collare antifuoco retrofit con un alloggiamento in acciaio zincato per creare una barriera antifuoco e antifumo intorno agli attraversamenti tubi esistenti
- Approvazioni: Z-19.15-1781, Z-19.17-1577
- LEED VOC: 7.6 g/l
- Rapporto di espansione (illimitato, fino a): 1:17
Condividi
Caratteristiche
- Progettato per semplificare la protezione antifuoco dei tubi combustibili che passano attraverso pareti e pavimenti resistenti al fuoco
- Meccanismo di blocco per una chiusura più rapida e semplice
- Posizionamento gancio flessibile per un comodo fissaggio
- Disinstallabile
- Facilità di ispezione visiva
Applicazioni
- Sigillatura di tubi infiammabili da 32 mm a 250 mm di diametro in aperture attraverso pareti e solai in compartimenti antifuoco
- Tubi in PVC, HDPE, PP e ABS
- Tubi senza isolamento acustico
- Pareti di spessore da 100 mm e pavimenti di spessore da 150 mm
- Fasci di canaline
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.