Nastri antifuoco singoli CP 648-S
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r3093
Nastro antifuoco flessibile, intumescente e pretagliato per creare una barriera antifuoco e antifumo intorno agli attraversamenti di tubi combustibili
- Approvazioni: Z-19.17-1612
- LEED VOC: 7.6 g/l
- Rapporto di espansione (illimitato, fino a): 1:19
Condividi
Caratteristiche
- Installazione più rapida e facile - senza ganci, ancoranti o forature
- Installato all'interno del materiale di base - ideale quando spazio e accesso sono limitati
- Ideale per applicazioni in zone anguste
Applicazioni
- Facile protezione antifuoco dove i tubi combustibili passano attraverso pareti e pavimenti resistenti al fuoco
- Montaggi di pareti in calcestruzzo, muratura e cartongesso
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.