Rivestimento intumescente, mastice CP 673
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r1169913
Sistema con pannelli rivestiti antifuoco con vasta gamma di certificazioni per la sigillatura di aperture da medie a grandi
- Tempo di indurimento appross.: 2 mm/giorno
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 30 °C
- Range delle temperature di applicazione: 5 - 40 °C
Condividi
Caratteristiche
- Facile da applicare
- Possibilità di riattraversamento
Applicazioni
- Azione antifuoco permanente di aperture vuote, cavi, canaline portacavi, tubi non combustibili e combustibili in aperture da medie a grandi in pareti e pavimenti
- Aperture singole, multiple e miste
- Ideale per le grandi aperture
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.