Malta antifuoco CP 636
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r998
Malta antifuoco per impedire a fuoco e fumo di diffondersi attraverso grandi aperture con cavi, tubi e attraversamenti misti
- Rapporto di miscelazione appross.: 2.5:1 (malta ad acqua in peso)
- Densità trattata - range: 700 - 900 kg/m³
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 30 °C
Condividi
Caratteristiche
- Più facile da installare - la consistenza può essere variata per l'applicazione con una cazzuola o con pompe disponibili in commercio
- Eccellente proprietà di isolamento termico
- Ritiro minimo durante l'indurimento e nessuna scheggiatura in caso di incendio
Applicazioni
- Protezione antifuoco permanente di cavi, portacavi e tubi non combustibili in aperture medie e grandi di pareti e pavimenti
- Aperture singole, multiple e miste
- Aperture multiple medie o grandi in calcestruzzo o muratura in combinazione con altri prodotti
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.