Strumenti di layout digitale
Scopri perché le nostre stazioni totali sono intuitive, facili da utilizzare per la marcatura a punti e il layout di costruzione, sia in ambienti esterni che interni, su pavimenti, pareti o soffitti
3 Prodotti

- Descrizione
- Attrezzo di configurazione edile versatile e facile da utilizzare da una sola persona, con una precisione di misurazione dell'angolo di 2" e una portata maggiore per una più rapida palinatura delle posizioni in cantiere
- Precisione della misurazione della distanza
- ±2 mm + 2 ppm
- Gamma distanze di funzionamento del telecomando (diametro)
- 2 - 200 m
- Classe di protezione IP
- IP 55 (EN 60529)

- Descrizione
- Attrezzo di configurazione struttura versatile e facile da utilizzare da una sola persona, con una precisione di misurazione dell'angolo di 4" e una portata maggiore per una più rapida picchettatura delle posizioni in cantiere
- Precisione della misurazione della distanza
- ±2 mm + 2 ppm
- Gamma distanze di funzionamento del telecomando (diametro)
- 2 - 200 m
- Classe di protezione IP
- IP 55 (EN 60529)

- Descrizione
- Strumento di layout edile automatico per velocizzare la palinatura in cantiere usando metodi digitali e BIM
- Precisione della misurazione della distanza
- ±3 mm + 10 ppm
- Gamma distanze di funzionamento del telecomando (diametro)
- 2 - 100 m
- Classe di protezione IP
- IP 55 (EN 60529)

Stazioni totali
Letture più rapide e maggiore precisione
Sappiamo che aumentare la produttività in cantiere nel settore edile può essere una grande sfida. Le stazioni totali sono una parte importante della moderna tecnologia di misurazione e offrono maggiore velocità, precisione e produttività. Ecco come funziona e perché scegliere una stazione totale Hilti.
Contenuto
- Che cos’è una stazione totale?
- Come funziona una stazione totale?
- Perché scegliere una stazione totale?
- I vantaggi delle stazioni totali Hilti in sintesi
- Le nostre stazioni totali per l'utilizzo da parte di una sola persona
- La stazione totale in uso
- Prodotti supplementari
- FAQ - Stazioni totali
- Ulteriori informazioni
Che cos’è una stazione totale?
Una stazione totale è uno strumento di misurazione all’avanguardia che combina le tecnologie della teodolite elettronica e del distanziometro elettronico (EDM) in un unico dispositivo. Utilizzando il computer integrato, la stazione totale consente di acquisire i dati di misurazione in modo accurato e rapido, misurando contemporaneamente distanze e angoli di ogni oggetto. Da qui, calcola automaticamente le coordinate e le altezze.
Le stazioni totali vengono utilizzate principalmente per effettuare misurazioni digitali o per realizzare rilevamenti sulla base di piani di esecuzione. I dati di misurazione acquisiti possono essere trasferiti al computer e rielaborati con i programmi CAD. Questo ottimizza la progettazione e di eseguire progetti di costruzione.

Come funziona una stazione totale?
Il principio di misurazione di una stazione totale si basa sull’acquisizione simultanea di tre parametri principali: Angolo orizzontale, angolo verticale e segmento obliquo. Queste letture vengono tradizionalmente effettuate utilizzando un prisma come punto di riflessione. Grazie alla tecnologia laser avanzata, è possibile eseguire la misurazione anche senza riflettori. I punti di misurazione acquisiti costituiscono la base per modelli 3D dettagliati o mappe precise del terreno.
Perché scegliere una stazione totale?
Le stazioni totali sono dotate di automazione e digitalizzazione. Rispetto ai metodi di misurazione tradizionali, che richiedono molta manodopera e sono soggetti a errori, come i ponteggi a corda, consentono di lavorare in modo preciso ed efficiente. Aumentano la produttività, riducendo la quantità di personale necessario e il rischio di errori di misurazione, tutto grazie alla tecnologia digitale.
I vantaggi delle stazioni totali Hilti in breve

Efficienza dei costi significativa
Con i metodi tradizionali, due lavoratori esperti possono rilevare fino a 150 punti al giorno. Con il PLT, il numero si quadruplicherà e tutto con un solo lavoratore. In questo modo si risparmia tempo e denaro.

Aumento della produttività
Le stazioni totali Hilti sono semplici e possono essere utilizzate con un breve corso di formazione da parte di un solo lavoratore, aumentando così la comodità e la produttività.

Massima precisione
Nella rilevazione, i punti di pianificazione e misurazione vengono trasferiti dal programma digitale al cantiere reale. Tutti i componenti rilevanti possono essere collegati in modo semplice, rapido e preciso.

Tutto da un’unica fonte
Oltre alle stazioni totali e agli accessori, offriamo anche il software per l'elaborazione dei dati e servizi completi come consulenza in cantiere, formazione certificata, servizi di calibrazione e la gestione flotta.
Le nostre stazioni totali per le aziende a conduzione singola

PLT 400: Stazione totale con specifiche di alto livello
- Raggio d’azione fino a 200 m (diametro) per grandi progetti edili
- Rilevamento accurato di fosse e pianificazione delle fondazioni su grandi distanze
- Posizionamento esatto delle casseforme senza misurazione tradizionale di angoli e distanze
- Allineamento preciso di pendenze per drenaggi o ingressi al parcheggio sotterraneo

PLT 300: Stazione totale per una vasta gamma di rilevamenti
- Raggio d’azione fino a 100 m (diametro)
- Allineamento preciso di coperture o parti finite
- I punti di fissaggio per l’edilizia possono essere adattati in modo flessibile e trasparente ai progetti modificati
- Installazione di tubi e linee elettriche senza metro a nastro e regolo pieghevole
La stazione totale in uso
BIM-to-Field in cantiere
BIM significa Building Information Modeling. Il BIM-to-field è un processo parziale in cui i dati di progetto digitali di un progetto di costruzione vengono trasferiti al luogo di lavoro reale, in modo estremamente accurato e risparmiando tempo.
Il trasferimento dei dati di misurazione deve essere semplice e preciso, come nella pianificazione digitale (ad es. software profis layout office) in combinazione con le stazioni totali Hilti. I dati vengono estratti in modo rapido e preciso. Se l’utente seleziona un elemento di rilevamento (ad es. un punto di rilevamento, un arco o una linea di costruzione) dal piano digitale al tablet, il tablet lo guida esattamente come un «sistema di navigazione» nella posizione pianificata sul cantiere.
Prodotti complementari


Domande frequenti - Stazioni totali
Ulteriori informazioni

Fattori di costo in cantiere