Laser per tubi PP 100
Nuovo prodottoArticolo #r16270634
Laser per tubi con funzione di allineamento automatico, raggio verde e telecomando per una posa tubi e un allineamento dei tubi più rapida e accurata
- Classe laser: Classe 3R (EN 60825), 510 - 530 nm, < 4,5 mW
- Impostazione di inclinazione asse X - range: -15 - 40 %
- Classe di protezione IP: IP X8
Condividi
Caratteristiche
- Adatto per tubi piccoli - il laser per tubi Hilti più compatto che però si adatta a tubi di diametro 150 mm
- Durata della batteria di 60 ore - sufficiente per una settimana completa di lavoro di posa tubi senza cavi senza doverla ricaricare
- Laser verde ad alta visibilità - l'ultimissima tecnologia a raggio laser è 4 volte più semplice da vedere alla luce del sole rispetto al laser rosso
- Durata estrema per cantieri difficili - classe IPX8 per una resistenza molto alta all'acqua, compresa l'immersione del laser per tubi
- Auto-allineamento - ricerca automatica e allineamento al bersaglio con un solo pulsante, in modo da iniziare a più rapidamente il lavoro
Applicazioni
- Configurazione dei tubi - determinazione, trasferimento e verifica dei livelli e delle inclinazioni di precisione
- Controllo della linea, dell'elevazione e del grado per l'installazione delle vasche di raccolta dell'acqua piovana, delle fognature ed altri tubi a flusso verticale
- Realizzazione di tunnel, perforazioni, allineamento tubi e molte altri lavori edili che richiedono l'allineamento, l'elevazione e il controllo del livellamento

Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.