Canale a puntone MT-50 U (senza fessure)
Nuovo prodottoArticolo #r18049658
Canale a puntone ermetico senza fessure/fori
- Composizione materiale: S280GD
- Trattamento superficiale: Zincato
- Spessore materiale: 2.75 mm
Condividi
Caratteristiche
- Economico – l'elevato rapporto carico/peso e il montaggio rapido rendono il sistema MT puntone un'alternativa più efficiente alle strutture di supporto MEP saldate
- Canali a puntone ermetici – ideali per la costruzione di telai modulari nei centri dati, specialmente per il contenimento caldo/freddo di corridoi
- Più facile da installare – compatibile con l'innovativo MT System Twist-Lock che consente l'uso di una vasta gamma di connettori e piastre base MT
- Design semplificato – è possibile usare componenti MT Hilti per qualsiasi installazione MEP, dal trapezio più leggero alla struttura modulare più pesante
- Supporto software completo – PROFIS Modular Support Engineering, il selettore di supporto MEP, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
Applicazioni
- Strutture di supporto MEP montate a pavimento nei centri dati, come il contenimento caldo/freddo di corridoi
- Adatto per l'uso in ambienti interni asciutti



Dati Tecnici
Documenti
-
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-018 (IT), [ 678.2 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-021 (FR), [ 121 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-030 (DE), [ 119.6 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-021 (IT), [ 120 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-030 (FR), [ 117.3 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-021 (DE), [ 123.3 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 864.1 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-018 (DE), [ 636 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-030 (IT), [ 116.1 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 679.9 kB ]