Collare a chiusura rapida MP-U
Nuovo prodottoArticolo #r10302837
Collare zincato premium con chiusura rapida per un'alta produttività in applicazioni a uso medio (senza rivestimento acustico)
- Approvazioni: ETA
- Resistenza al fuoco (sì/no): Sì
- Composizione materiale: DC01 - DIN EN 10130, DD11 - DIN EN 10111
Condividi
Caratteristiche
- Meccanismo di sicurezza a chiusura rapida: rende l'installazione delle tubazioni più veloce, facile e affidabile, specialmente per applicazioni sopraelevate
- Apertura molto ampia: la rotazione del mezzo collare consente un accesso più facile e senza ostacoli durante l'inserimento dei tubi nel morsetto
- Maggiore flessibilità: sono disponibili morsetti per tubazioni con diverse opzioni di teste di collegamento
- Gamma completa di collari: copre tutte le dimensioni, dal più piccolo diametro al più grande in assortimento
Applicazioni
- Installazioni di tubature medio-pesanti per applicazioni fino a 6"
- Fissaggio di tubazioni per l'acqua dolce, le acque di scarico e per il riscaldamento in edifici residenziali ed industriali
- Applicazioni per impianti sanitari e di riscaldamento con tubazioni di vari materiali
- Installazione di tubazioni in zone con requisiti di sicurezza antincendio, ad esempio vie di fuga e di soccorso
- Consigliata per un utilizzo in ambienti interni asciutti


Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.