Supporto scorrevole KF 171-1 (singolo)
New productArticle #r1298
Supporto scorrevole singolo smaltato per applicazioni di refrigerazione per carichi pesanti
- Composition du matériau: DD11 - DIN EN 10111
- Résistance aux températures: -160 - 130 °C
Partager
Caractéristiques
- Conçu pour le transfert de charges verticales élevées
- Adaptation parfaite au collier de serrage pour tube de réfrigération MP-KF 170
Applications
- Installation de tuyaux eau glacée d'un diamètre de 690 mm pour les applications industrielles et de climatisation