Collari saldabili MP-I-2
Nuovo prodotto StandardArticolo #r17483170
Collare per tubi in acciaio nero standard per applicazioni industriali di uso intensivo
- Resistenza al fuoco (sì/no): No
- Composizione materiale: S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale: Senza rivestimento
Condividi
Caratteristiche
- Ampia gamma di misure di morsetto adatto alla saldatura di tubi con diametri da 21 a 615 mm (da ½" a 24")
- Gamma flessibile di bloccaggi - adatto per diversi tubi diversi con o senza inserti addizionali
Applicazioni
- Installazione di tubi industriali su varie sottostrutture saldabili
- Idonei all'uso come fermo meccanico nell'isolamento di tubazioni calde