Collare per impianti di ventilazione MV-PIF
Nuovo prodottoArticolo #r3808
Collare per impianti di ventilazione con elemento di isolamento acustico e testa di collegamento M8/M10, 1/2" o 3/4"
- Approvazioni: Classe incendio B2
- Abbattimento acustico: 17 dB (A)
- Resistenza termica: -40 - 110 °C
Condividi
Caratteristiche
- Inserto di isolamento in gomma EPDM – adesivo per evitare lo slittamento durante l'installazione
- Gamme di serraggio adatte a tutti i condotti piegati con cucitura a spirale standard
- Collare per impianti di ventilazione con raccordo combinato saldato M8, M10, 1/2" e 3/4" per tubi fino a DN 500
- Isolamento acustico certificato in conformità con DIN 4109
Applicazioni
- Fissaggio di condotti con cucitura a spirale come da DIN 24145/DIN EN 1506
- Raccomandati per l'uso in ambienti interni asciutti
- Condotti con cucitura a spirale
- I tubi fino a DN 500 possono essere montati con tubo filettato interno da 1/2" avvitando il collare interno da 1/2" dal raccordo e fissando il tubo filettato direttamente al raccordo
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.