Vite per legno a testa esagonale DIN 571
Nuovo prodottoArticolo #r4282
Vite per legno zincata a testa esagonale corrispondente a DIN 571
- Composizione materiale: Acciaio
- Trattamento superficiale: Zincato
- Misura chiave - Largh.: 13 mm
Condividi
Caratteristiche
- Disponibile in diverse lunghezze e diametri
- Zincata – per ambienti interni
Applicazioni
- Montaggio di moduli fotovoltaici incorniciati su tetti a falde
- Fissaggio del gancio per tetto in acciaio inossidabile MSP-RH
- Raccomandata per l'uso in ambienti interni asciutti