Staffa per condotte di ventilazione MVA-LP
New productArticle #r5425
Staffa per condotte di ventilazione zincata con una lunghezza di 100 mm per il fissaggio di condotte di ventilazione direttamente ai soffitti
- Approvazioni: Acustic insulaton DIN 4109 inspected
- Connettore filettato - M: M8, M10
- Abbattimento acustico: 12 dB (A)
Partager
Caractéristiques
- Soluzione pratica per il fissaggio delle condotte di ventilazione direttamente ai soffitti, sospese da barre filettate o combinate con il sistema MQ per condotte montanti
- Sistema di graduazione per ottenere un allineamento preciso ed una installazione distanziata
- La gabbia mobile compensa le tolleranze strutturali e permette il riposizionamento per evitare di forare nel ferro di ripresa
- La dimensione/forma del foro è adatta per il fissaggio alle condotte con l'uso di viti autoperforanti (4.2, 4.8, 6.3), rivetti ciechi e viti metriche/barre filettate (M8)
- Spazio di 30 mm tra la barra filettata e la condotta per semplificare la successiva aggiunta di isolante
Applications
- Fissaggio di condotte di ventilazione rettangolari ai soffitti

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.