Staffa per condotte di ventilazione pesanti MVA-LH
Nuovo prodottoArticolo #r5512
Staffa per condotte di ventilazione pesanti zincata per il fissaggio di condotte di ventilazione pesanti
- Approvazioni: Acustic insulaton DIN 4109 inspected
- Lunghezza - L: 80 mm
- Connettore filettato - M: M8, M10
Condividi
Caratteristiche
- Progettata per carichi pesanti
- Soluzione pratica per ridurre lo spessore dell'isolamento (fino a 30 mm)
- Foro allungato per la compensazione delle tolleranze di costruzione
- La dimensione/forma del foro è adatta per il fissaggio alle condutture con l'uso di viti autoperforanti (4.2, 4.8, 6.3), rivetti ciechi e viti metriche
- Installazione rapida grazie ai componenti premontati
Applicazioni
- Fissaggio di condotte di ventilazione rettangolari ad alberi verticali

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.