Tassello a espansione per carichi pesanti KD-M8
Nuovo prodottoArticolo #r617899
Tassello girevole per carichi pesanti zincato per barre filettate M8
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Lunghezza filettatura - L: 100 mm
Condividi
Caratteristiche
- Per un collegamento più sicuro a pareti e soffitti in intercapedine
- Offre una forte tenuta per applicazioni di cartongesso
Applicazioni
- Fissaggi a parete per cavità che necessitano di un supporto per carichi pesanti
- Montaggio di lavabi, caldaie e wc
- Raccomandato per l'uso in ambienti interni asciutti