Collegamento angolare MT-C-LL2
Nuovo prodottoArticolo #r12283677
Collegamento angolare destro allungato per il montaggio di strutture di binario puntone
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Pre-zincato - da usare solo in interni asciutti
- Spessore materiale: 4 mm
Condividi
Caratteristiche
- Parte del sistema MT Hilti - una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture di supporto modulare MEP
- Facile da installare - compatibile con il mandrino di bloccaggio Hilti MT, costituisce un'alternativa più rapida ai dadi a molla per montare un sistema modulare di supporto
- Adattabile - diversamente dalla saldatura, le mensole angolari consentono di modificare la struttura del binario puntone durante l'installazione e per requisiti MEP futuri
- Supporto software completo – PROFIS Modular Support Engineering, il selettore di supporto MEP, le famiglie Revit® e i plug-ins per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
Applicazioni
- Fissaggio di collegamenti a forma di L tra qualsiasi binario puntone MT
- Montaggio di telai in metallo 2D per strutture di supporto MEP, come i trapezi puntone
- Adatto per l'uso in ambienti interni asciutti


Dati Tecnici
Documenti
-
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-022 (IT), [ 128.1 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-022 (DE), [ 131.6 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 679.9 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 864.1 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-018 (IT), [ 678.2 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-018 (DE), [ 636 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-022 (FR), [ 129.4 kB ]