Piastra base MT-B-O2 OC
Nuovo prodottoArticolo #r12283705
Collegamento di base per il fissaggio di strutture di binario puntone a calcestruzzo e acciaio, per uso in esterni con basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
- Spessore materiale: 4 mm
Condividi
Caratteristiche
- Parte del sistema MT Hilti - una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture di supporto modulare MEP
- Facile da installare - compatibile con il mandrino di bloccaggio Hilti MT, costituisce un'alternativa più rapida ai dadi a molla per montare un sistema modulare di supporto
- Regolabile - fori tassello con due scanalature per semplificare il posizionamento e il fissaggio alla piastra di base
- Adattabile - diversamente dalla saldatura, le basi dei montanti modulari consentono di modificare la struttura del binario per requisiti MEP futuri
- Parte di una soluzione completa Hilti - compatibile con le nostre soluzioni di fissaggio diretto e ancoraggio
Applicazioni
- Fissaggio di binari MT a pavimenti, pareti o soffitti in calcestruzzo
- Fissaggio di binari MT su acciaio strutturale
- Fissaggio su materiale di base di telai in metallo e strutture di supporto MEP con carichi medi
- Ideale per l'impiego in ambienti mediamente corrosivi


Dati Tecnici
Documenti
-
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-023 (DE), [ 122.3 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-018 (DE), [ 636 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 679.9 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 864.1 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-023 (IT), [ 119.5 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-030 (IT), [ 116.1 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-023 (FR), [ 120.8 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-030 (FR), [ 117.3 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-030 (DE), [ 119.6 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-018 (IT), [ 678.2 kB ]