Mensola ad angolo antisismica MT-S-L 40
Nuovo prodottoArticolo #r12283778
Mensola angolare per il montaggio di strutture di binario puntone MT-40 rinforzate in zone sismiche
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Pre-zincato - da usare solo in interni asciutti
- Spessore materiale: 5 mm
Condividi
Caratteristiche
- Parte del sistema MT Hilti - una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture di supporto modulare MEP
- Facile da installare - compatibile con il mandrino di bloccaggio Hilti MT, costituisce un'alternativa più rapida ai dadi a molla per montare un sistema modulare di supporto
- Collegamento angolare ad alette - include punti di collegamento a MT-S-H1 e MT-S-H2
- Adattabile - diversamente dalla saldatura, le mensole antisismiche consentono di modificare la struttura del binario puntone per requisiti MEP futuri
- Supporto software completo – PROFIS Modular Support Engineering, il selettore di supporto MEP, le famiglie Revit® e i plug-ins per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
Applicazioni
- Collegamento angolare destro tra binari puntone MT-40 con collegamento al supporto antisismico
- Montaggio di telai in metallo per strutture di supporto MEP in zone sismiche
- Adatto per l'uso in ambienti interni asciutti