Piastra base per fissaggio leggero MGL 2
Nuovo prodottoArticolo #r144652
Piastra base zincata per fissaggio leggero per barre filettate imperiali con due punti di ancoraggio
- Connettore filettato - M: 1/2 in
- Altezza - H: 18 mm
- Carico a trazione - F: 4 kN
Condividi
Caratteristiche
- Barre filettate facili da installare
- Collegamento sicuro con due punti di ancoraggio
Applicazioni
- Fissaggio al calcestruzzo di tubi per impieghi leggeri con due punti di ancoraggio
- Raccomandata per l'uso in ambienti interni asciutti