Dadi con alette MT-HL OC
Nuovo prodottoArticolo #r21812575
Dado con alette per il collegamento di elementi filettati direttamente ai profili scatolati MT in ambienti moderatamente corrosivi
- Composizione materiale: Dado: C4C - EN 10263-2, PA66
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Peso: 0.04 kg
Condividi
Caratteristiche
- Meno fasi di lavoro – installazioni più rapide in meno di tre fasi e struttura dentellata per contribuire a pre-fissare gli elementi di collegamento per una migliore manipolazione
- Semplice da regolare – può essere inserito e regolato in qualsiasi punto lungo il profilo, con regolazioni incrementali di 2,5 mm (1/8")
- Collegamenti a filo – l'aletta flessibile mantiene il dado in posizione e si installa a filo con il profilo, per il collegamento facile e versatile
- Installazioni affidabili – omologato per carichi di taglio per collegamenti sicuri
- Parte del sistema MT Hilti - una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture di supporto modulare MEP
Applicazioni
- Collegamento di tutti gli elementi hardware compatibili con i profili scatolati MT
- Montaggio di strutture di supporto MEP mediante fissaggio di collegamenti MT compatibili
- Strutture di supporto multidisciplinari MEP che combinano una vasta gamma di supporti quali condotti di ae aria, canaline per cavi, tubazioni, ecc.
- Tubazioni di processo per applicazioni industriali ed energetiche
- Strutture di supporto MEP montate a soffitto con carichi pesanti quali griglie a soffitto e tubazioni per utility e scarico