Piastra per collare MT-AS B OC
Nuovo prodottoArticolo #r21812577
Piastra per collare per collegare componenti filettati ai binari MT C in ambienti moderatamente corrosivi
- Composizione materiale: Dado: C4C - EN 10263-2, DD11 MOD - HN 547, Plastica: PBT
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Peso: 0.09 kg
Condividi
Caratteristiche
- Meno fasi di lavoro – installazioni più rapide in meno di tre fasi e struttura dentellata per contribuire a pre-fissare gli elementi di collegamento per una migliore manipolazione
- Semplice da regolare – può essere inserito e regolato in qualsiasi punto lungo il profilo, con regolazioni incrementali di 2,5 mm (1/8")
- Installazioni affidabili – omologata per carichi di taglio per collegamenti sicuri
- Parte del sistema MT Hilti – una soluzione economica e tutto-in-uno per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Resistenza alla corrosione - zincato a caldo per garantire la protezione contro umidità e corrosione da agenti chimici
Applicazioni
- Collegamento dei supporti MEP (accessori) ai profili di binari MT C quando è richiesta la resistenza al carico di taglio
- Strutture di supporto multidisciplinari MEP che combinano una vasta gamma di supporti quali condotti dell'aria, canaline per cavi, tubazioni, ecc.
- Tubazioni di processo per applicazioni industriali ed energetiche
- Strutture di supporto MEP montate a soffitto con carichi pesanti quali griglie a soffitto e tubazioni per utility e scarico
- Moduli e slitte integrati per il sostegno delle tubazioni industriali e dell'impiantistica edile ad uso intensivo