MT-THB OC vite con testa a martello
Nuovo prodottoArticolo #r21812579
Vite con testa a martello per fissare collegamenti e altri elementi di costruzione nella fessura di montaggio dei profili scatolati continui MT in ambienti moderatamente corrosivi
- Composizione materiale: Bulloni: F classe 8.8 come da ISO 898-1, Poliammide PA 6, dado: ISO 898-2 10
- Trattamento superficiale: Zincato a caldo, 55 µm - DIN EN ISO 1461, Bullone, Dado: min. 40 µm - DIN EN ISO 10684
- Peso: 0.07 kg
Condividi
Caratteristiche
- Semplice da regolare – può essere inserito e regolato in qualsiasi punto lungo il profilo, con regolazioni incrementali di 2,5 mm (1/8")
- Installazione più rapida – passaggio senza interruzioni tra i bulloni autofilettanti MT (MT-TFB) e i bulloni con testa a martello MT (MT-THB) grazie alla chiave della misura corrispondente e ai parametri di coppia del modulo AT
- Collegamenti affidabili – compatibili con il sistema Adaptive Torque di Hilti per il serraggio dei bulloni con un pretensionamento corretto (sono necessari un attrezzo compatibile e il modulo SI-AT)
- Parte del sistema MT Hilti - una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture di supporto modulare MEP
- Resistenza alla corrosione - zincato a caldo per garantire la protezione contro umidità e corrosione da agenti chimici
Applicazioni
- Vite semplice ma sicura per fissare i collegamenti e altri elementi di costruzione ai profili MT
- Versione M12x33 opzionale per applicazioni con griglie sospese
- Strutture di supporto multidisciplinari MEP che combinano una vasta gamma di supporti quali condotti di ae aria, canaline per cavi, tubazioni, ecc.
- Tubazioni di processo per applicazioni industriali ed energetiche
- Strutture di supporto MEP montate a soffitto con carichi pesanti quali griglie a soffitto e tubazioni per utility e scarico


Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso MT- THB OC, Cinese, Polacco, Sloveno, Hebrew, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Malese, Croato, Giapponese, Bulgaro, Francese, Techisch, Tedesco, Slovacca, Lituano, Olandese, Lettone, Korean, Finlandese, Svedese, Rumeno, Sardo, Arabo, Danese, Portoghese, Russo, Tailandese, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 2.6 MB ]