Staffa angolare MT-C-GS HA OC
Nuovo prodottoArticolo #r21812582
Staffa angolare semi-regolabile e rinforzata, per profili scatolati MT e canaline a C con carico 3D in ambienti moderatamente corrosivi
- Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale: 3 mm
Condividi
Caratteristiche
- Rapido da installare – installazione rapida con dadi con aletto MT (MT-HL OC) o viti per formatura filettatura MT (MT-TFB OC) e compatibile con il sistema di coppia adattabile Hilti, per evitare una sovra-o sotto-coppia (è richiesto un attrezzo compatibile e modulo SI-AT)
- Collegamenti versatili e sicuri – usare fori oblunghi per regolare l'altezza in incrementi di 5 mm (1/4"") o fori asolati con connettori filettati (MT-TFB) per collegamenti sicuri tra i profili scatolati MT
- Possibilità di regolazione continua – usare i fori rotondi della staffa angolare per il montaggio ai profili MT-90H, permettendo di fissare, regolare e ri-regolare in qualsiasi punto lungo la scanalatura senza interruzioni del profilo
- Flessibili – le staffe angolari possono essere usate anche come piastra base, ancorata al calcestruzzo, o direttamente fissate all'acciaio (combinare una, due o quattro staffe per soddisfare i vostri requisiti di carico)
- Parte del sistema MT Hilti – una soluzione economica e tutto-in-uno per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
Applicazioni
- Collegamenti con angolo retto tra i profili scatolati MT-80, MT-90 e MT-100 quando è necessaria una resistenza alle sollecitazioni 3D
- Fissatura di profili per canaline MT C a pavimenti, pareti, soffitti o ad acciaio strutturale
- Strutture di supporto multidisciplinari MEP che combinano una vasta gamma di supporti quali condotti dell'aria, canaline per cavi, tubazioni, ecc.
- Tubazioni di processo per applicazioni in campo industriale e dell'energia
- Strutture di supporto MEP montate a soffitto con carichi pesanti quali griglie a soffitto e tubazioni per utility e scarico


Dati Tecnici
Documenti
-
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-022 (FR), [ 129.4 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-018 (DE), [ 636 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-018 (IT), [ 678.2 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 679.9 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 864.1 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-022 (DE), [ 131.6 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-022 (IT), [ 128.1 kB ]