Piastra di collegamento piatta a L MT-C-GLP L A OC
Nuovo prodottoArticolo #r21812583
Collegamento per profilo piatto a forma di L per il montaggio e il rinforzo di supporti modulari in ambienti moderatamente corrosivi
- Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale: 4 mm
Condividi
Caratteristiche
- Installazione più rapida – assemblaggio in una sola fase utilizzando i bulloni autofilettanti MT (MT-TFB) di Hilti e compatibile con il sistema Adaptive Torque di Hilti per installazioni senza inconvenienti (necessari un attrezzo compatibile e il modulo SI-AT)
- Collegamenti versatili e sicuri – usare fori oblunghi per regolare l'altezza in incrementi di 5 mm (1/4"") o fori asolati con bulloni autofilettanti (MT-TFB) per collegamenti sicuri tra i profili scatolati pesanti MT
- Parte del sistema MT Hilti – una soluzione economica e tutto-in-uno per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Resistenza alla corrosione – zincato a caldo per proteggere contro l'umidità e la corrosione chimica
- Ampio supporto software – PROFIS Modular Support Engineering, le famiglie Revit® e i plug-in per Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
Applicazioni
- Montaggio e rinforzo di strutture di supporto modulari composte da profili scatola MT-80, MT-90 o MT-100
- Strutture di supporto multidisciplinari MEP che combinano una vasta gamma di supporti quali condotti dell'aria, canaline portacavi, tubazioni, ecc.
- Tubazioni di processo per applicazioni energetiche e industriali
- Strutture di supporto MEP montate a soffitto con carichi pesanti quali griglie a soffitto e tubazioni per utility e scarico
- Moduli e slitte integrati per sostenere le tubazioni industriali e altri sistemi e impianti per carichi pesanti


Dati Tecnici
Documenti
-
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-022 (DE), [ 131.6 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-022 (IT), [ 128.1 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-018 (IT), [ 678.2 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 679.9 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-022 (FR), [ 129.4 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 864.1 kB ]
- Dichiarazione prestazioni Hilti-IS-DoP-018 (DE), [ 636 kB ]