Morsetto per cavo MW-L
Nuovo prodottoArticolo #r11827859
Blocco a filo regolabile da utilizzare con fune metallica MW agganciabile
- Composizione materiale: Alluminio
- Trattamento superficiale: n/a
- Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Condividi
Caratteristiche
- Tempo d'installazione più breve - i kit di sospensione a cavo sono un'alternativa molto più rapida della barra filettata
- Bloccaggio a cavo extra-sicuro - i dadi premontati possono essere serrati per fissare bene la fune metallica sul posto
- Regolazione più facile - il bloccaggio a filo con chiusura automatica può essere regolato senza attrezzi, facilitando notevolmente il livellamento, la ripenetrazione e le lunghezze a lunga caduta
- Estetica - la sospensione a filo metallico è un metodo discreto d'installazione per le strutture esposte e i soffitti aperti
- Compatibile con i binari puntone Hilti e l'hardware di ventilazione MVA – è possibile ottenere soluzioni praticamente per ogni installazione MEP di un fornitore
Applicazioni
- Sospensione di accessori HVAC, comprese condotte a spirale e rettangolari (usando ganci per condotte MVA compatibili) da calcestruzzo o acciaio
- Rinforzo laterale
- Sospensione di accessori elettrici da travi o golfari - incluse canaline portacavi, carrelli portacavi, blindosbarre o illuminazione
- Sospensione di elementi architettonici da calcestruzzo o acciaio - incluso pannelli acustici, di riscaldamento e raffreddamento, oltre a griglie sopratesta
- Adatto per l'uso solamente in ambienti interni asciutti