Gancio da soffitto MW-DH
Nuovo prodottoArticolo #r11827862
Gancio trapezoidale per piastra, per l'aggancio di sistemi di sospensione a fune metallica da soffitti in metallo
- Composizione materiale: Acciaio
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Condividi
Caratteristiche
- Installazione più rapida - i ganci per soffitti trapezoidali restano in posizione senza viti addizionali
- Facile collegamento al filo MW
- Versatile - compatibile con una vasta gamma di soffitti in lamiera metallica
- Marcatura CE (DIN EN 13964)
Applicazioni
- Sospensione di condotto di ventilazione leggero
- Sospensione di trapezio leggero
- Adatto per l'uso solamente in ambienti interni asciutti
- Compatibile con le funi metalliche Hilti 1,5 e 2,0