Batteria Nuron B 22-195
Nuovo prodottoArticolo #r22580127
Batteria agli ioni di litio da 22 V a elevata capacità, costruita per aumentare le prestazioni e l'autonomia degli elettroutensili Nuron per impieghi medio-pesanti
- Capacità batteria: 9,0 Ah
- Peso: 1.33 kg
- Dimensioni (LxPxH): 156 x 87 x 76 mm
Condividi
Caratteristiche
- Tempo di funzionamento più lungo – le celle a elevata capacità ed efficienti della nostra batteria B 22-195 sono ottimizzate per lavorare più a lungo, offrendo una maggiore capacità di lavoro per ogni carica nelle applicazioni impegnative
- Più potente – offre una potenza maggiore necessaria per lavori impegnativi con attrezzi Nuron a uso intensivo
- Ricarica più rapida – le nuove celle della batteria consentono una ricarica più rapida del 50% (con il caricabatterie C 8 Nuron), in tal modo è possibile dedicare più tempo al lavoro e meno tempo alla ricarica
- Aumentare al massimo l'efficienza in cantiere – la nuova elettronica fornisce informazioni sull'uso della batteria e dell'attrezzo, consentendo così di ottimizzare in modo proattivo il deposito attrezzi e di risolvere i problemi prima che eventuali malfunzionamenti della batteria possano pregiudicare la produttività
- Durata e monitoraggio della batteria migliorati – tester dello stato della batteria incorporato, elettronica sigillata, alloggiamento antiurto rinforzato per proteggerla meglio dalle condizioni in cantiere
Applicazioni
- Batteria agli ioni di litio da 22 V a elevata capacità, consigliata per applicazioni cordless di uso da medie a intensivo, per smerigliare, segare e forare
- Compatibile con tutti gli attrezzi a batteria Nuron
- Compatibile con tutti i caricabatterie Nuron
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso Li-Ion, Cinese, Polacco, Sloveno, Hebrew, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Croato, Giapponese, Bulgaro, Francese, Techisch, Tedesco, Slovacca, Lituano, Olandese, Lettone, Korean, Finlandese, Svedese, Rumeno, Arabo, Danese, Portoghese, Russo, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 1.5 MB ]