B14/2.6 Li-ion
Nuovo prodottoArticolo #r8273264
Batteria Li-ion compatta da 14 V 2,6 Ah
- Capacità batteria: 2,6 Ah
- Peso: 0.37 kg
- Dimensioni (LxPxH): 103 x 81 x 51 mm
Condividi
Caratteristiche
- Batteria compatta e leggera da 14 V che offre 2,6 Ah
- Fino al 60% in più di autonomia a parità di dimensioni e peso rispetto alla generazione precedente
- La tecnologia CPC - cordless power care controlla in modo intelligente ogni cella della batteria per una potenza di uscita costante, di lunga durata e con un display di stato per una carica affidabile
- L'alloggiamento in gomma rinforzato con fibra di vetro è quattro volte più robusto e resistente alle cadute e due volte più resistente alle temperature estreme rispetto alla plastica ABS standard
- Elettronica completamente sigillata: per una maggiore protezione contro polvere, umidità e acqua
Applicazioni
- Compatibile con tutti gli utensili Hilti a 14V
- Compatibile con tutti i caricabatterie Li-ion Hilti C4/36
- Applicazioni in condizioni di temperatura estrema – da 60° C (140° F) fino a -20° C (-4° F)
- Possibilità di lavorare in spazi ristretti, in cui le priorità sono le dimensioni compatte e il peso minimo

Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.