B14/5.2 Li-ion
Nuovo prodottoArticolo #r8412298
Batteria Li-ion da 14 V 5,2 Ah di lunga autonomia
- Capacità batteria: 5,2 Ah
- Peso: 0.59 kg
- Dimensioni (LxPxH): 103 x 81 x 69 mm
Condividi
Caratteristiche
- Aumentata capacità che consente fino all'60% in più di funzionamento
- L'ultimissima tecnologia CPC - cordless power care permette una migliore precisione di ricarica per prolungare l'autonomia, monitorando al tempo stesso in modo intelligente ogni cella per prestazioni migliori
- Elettronica completamente sigillata: per una maggiore protezione contro polvere, umidità e acqua
- La robusta struttura interna protegge le celle della batteria e l'elettronica
- Alloggiamento in gomma con impugnatura morbida, per una migliore maneggevolezza e protezione dai danni in caso di caduta
Applicazioni
- Compatibile con l'intera gamma di attrezzi Hilti a batteria (14 V)
- Compatibile con tutti i caricabatterie Li-ion Hilti C4/36
- Applicazioni in condizioni di temperatura estrema – da 60° C (140° F) fino a -20° C (-4° F)
- Tutte le principali applicazioni che necessitano di una combinazione di elevate prestazioni e di una lunga autonomia

Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso Li-Ion, Cinese, Polacco, Sloveno, Hebrew, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Croato, Giapponese, Bulgaro, Francese, Techisch, Tedesco, Slovacca, Lituano, Olandese, Lettone, Korean, Finlandese, Svedese, Rumeno, Arabo, Danese, Portoghese, Russo, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 1.5 MB ]