Troncatrice a scoppio DSH 900-X (350 mm)
Nuovo prodottoArticolo #r11460423
Potente troncatrice a scoppio da 87 cm3 con avvio automatico – diametro max. della lama 350 mm e profondità di taglio massima 125 mm
- Cilindro motore: 87 cm³
- Potenza nominale: 4.3 kW
- Funzionamento a secco o ad acqua: Ad acqua o a secco
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche taglio, manuale o Troncatrice
Caratteristiche
- Potente troncatrice a scoppio da 350 mm appositamente progettata per effettuare in modo più semplice e rapido le attività di taglio più impegnative – idonea addirittura per il taglio di pavimenti utilizzando la tagliapavimenti opzionale DSH-FSC
- Semplicità di avviamento – l'avvio automatico unico nel suo genere consente l'avvio al primo tentativo; in questo modo è praticamente impossibile che il motore si ingolfi
- Struttura durevole – protezione lama in metallo rinforzato e componenti interni che durano più a lungo garantiscono l'effettuazione del lavoro con meno interruzioni
- Manutenzione più facile da parte dell'utente – la cinghia pre-tensionata e la fune di avviamento praticamente indistruttibile contribuiscono a ridurre al minimo i tempi di inattività per manutenzione
- Compatibile con la pompa per l'acqua DSH-P – consente di alimentare con acqua la troncatrice manuale a scoppio da qualsiasi sorgente, non è necessario pressurizzare
Applicazioni
- Costruzione di strade – tagli perimetrali su asfalto e calcestruzzo
- Lavori sui sistemi di scolo – taglio di tubi in metallo, calcestruzzo o plastica
- Costruzioni in calcestruzzo e muratura – taglio di giunti di espansione nel calcestruzzo fresco e realizzazione di aperture nelle pareti di mattoni o calcestruzzo
- Posa di pavimentazioni – taglio a misura di cordoli e lastre per pavimentazione
- Lavorazione di metallo – taglio di profilati in acciaio, tubi e lamiere d'acciaio


Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.