DCH 300
Nuovo prodottoArticolo #r3941
Sistema elettrico di taglio manuale progettato per tagliare calcestruzzo, muratura e metallo fino a 120 mm di spessore
- Diametro disco: 305 mm
- Profondità di taglio: 120 mm
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 4900 giri/min.
Condividi
Caratteristiche
- Offre una maggiore profondità di taglio rispetto alle smerigliatrici angolari, con possibilità di tagliare materiali spessi 120 mm con una lama da 305 mm
- La rotazione inversa della lama guida la sega lontano dal corpo dell'operatore, rendendo il taglio più facile e sicuro
- Garantisce un cantiere praticamente senza polvere se utilizzato insieme con un aspiratore compatibile
- Ottenere una produttività ancora maggiore nell'uso con dischi da taglio Hilti sviluppati specificatamente
- Protezione contro il surriscaldamento e il sovraccarico, che prolunga la durata dell'attrezzo e aumenta la sicurezza dell'operatore
Applicazioni
- Taglio di cemento armato, cordoli in granito, lastre, mattoni e blocchi di muratura
- Taglio di barre di metallo, tubi in acciaio e ferri di ripresa
- Esecuzione di tagli preliminari per demolizioni controllate
- Tagli e ampliamento aperture per porte, finestre e pozzetti


Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.