Kit DD AF-CA L 230V+DD-ST-150/160-DG
Nuovo prodottoArticolo #2325938
Unità di alimentazione automatica Cut Assist per aiutare il processo di foratura con sistemi di carotatura a diamante - utilizzabile con la DD 150-U (03)
- Da utilizzare con: DD 150-U
- Peso: 4.2 kg
- Dimensioni (LxPxH): 176 x 137 x 325 mm
Condividi
Caratteristiche
- Produttività e praticità ineguagliabili - l'unità di alimentazione automatica consente una foratura di corone assistita
- Maggiore sicurezza dell'operatore, comfort più elevato di lavoro e minore fatica in cantieri difficili
- Le caratteristiche intelligenti includono il rilevamento automatico della superficie, il tracciamento della profondità di foratura, la gestione idrica, il rilevamento inizio foro e del foro passante
- Applica una potenza ottimale durante il processo di carotaggio, consentendo una durata maggiore dell'attrezzatura e riducendo il tempo di foratura per ogni foro
- Trasferimento dati bluetooth® tra motore di foratura e unità di alimentazione automatica – pratici comandi grafici tramite il display della carotatrice
Applicazioni
- Miglioramento delle corone DD 150-U (03) per un funzionamento quasi automatico
- Grandi diametri
- Fori profondi
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso DD AF-CA L (01), Cinese, Polacco, Sloveno, Hebrew, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Malese, Croato, Giapponese, Bulgaro, Francese, Techisch, Tedesco, Slovacca, Lituano, Olandese, Lettone, Korean, Finlandese, Svedese, Rumeno, Arabo, Danese, Russo, Portoghese, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 10.4 MB ]