Carotatrice DD 120
Nuovo prodottoArticolo #r3677
Carotatrice a diamante estremamente compatta, leggera e portatile per carotatura con telaio di calcestruzzo di diametro da 16 a 162 mm (5/8 - 6-3/8")
- Gamma di diametri: 16 - 162 mm
- Materiale base: Calcestruzzo
- Modalità di funzionamento: Sistema di perforazione su supporto
Condividi
Caratteristiche
- Eccezionalmente semplice da utilizzare, grazie alle funzioni ed ai comandi intuitivi
- Corona calcestruzzo compatta e leggera, per una maneggevolezza molto più facile
- Trasmissione a due velocità per una velocità e una coppia ottimali
- LED di controllo potenza - mostra anche agli utenti inesperti come ottenere la velocità di foratura ottimale e massimizzare la durata di vita della corona
- Il connettore rapido Hilti BI+ consente un cambio rapido delle corone senza necessità di attrezzi (sistema senza chiave)
Applicazioni
- Installazione di tubi per impianti idraulici, di riscaldamento e climatizzazione
- Installazione delle tubazioni per acqua potabile e acque di scarico
- Esecuzione di aperture per canaline portacavi
- Posa di ancoranti di grande diametro e barre di ripresa
- Montaggio di inferriate e barriere



Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.