SD 2500
Nuovo prodottoArticolo #r3008
Avvitatore per cartongesso a cavo da 2500 giri/minuto per applicazioni per legno/cartongesso
- Coppia max: 19 Nm
- Peso: 1.5 kg
- Dimensioni (LxPxH): 310 x 77 x 170 mm
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche pistola per vite, cartongesso o elettrico
Caratteristiche
- Elevate prestazioni grazie al potente motore da 710 W
- Ergonomia confortevole ed equilibrata – per avere meno tempi di fermo dovuti alla fatica dell'operatore
- Adatto a una vasta gamma di applicazioni di finitura interna
- Lo sfiato direzionale impedisce alla polvere di finire sul volto dell'operatore
- Manicotto per calibro di profondità silenzioso
Applicazioni
- Fissaggio di pannelli in cartongesso al metallo oppure a telai in legno su pareti e soffitti
- Fissaggio di pannelli in legno al metallo oppure a telai in legno su pareti e soffitti
- Applicazione di avvitatura che richiede una coppia elevata (per es. legno su legno)

Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.