Soffiatore cordless NBL 6-22
Nuovo prodottoArticolo #r22034562
Potente soffiatore da cantiere per eliminare i detriti di cantiere e preparare le superfici di lavoro (piattaforma della batteria Nuron)
- Volume aria: 13 m3/min
- Velocità massima dell'aria: 52 m/s
- Velocità minima dell'aria: 44 m/s
Condividi
Caratteristiche
- Potente rimozione dei detriti – la modalità Boost produce un volume d'aria massimo di 13 m3/min a 187 km/h, consentendo di eliminare rapidamente praticamente qualsiasi tipo di detriti di cantiere
- Potente rimozione dei detriti – la modalità Boost produce un volume d'aria massimo di 460 CFM a 119 mph, consentendo di eliminare rapidamente praticamente tutti i tipi di detriti di cantiere
- Durata della batteria ottimizzata – efficiente motore brushless e batterie Nuron a lunga durata per un'autonomia superiore e meno tempo di ricarica
- Facilità di regolazione e trasporto – il tubo soffiante telescopico può essere facilmente allungato durante l'uso o ritratto e rimosso per il trasporto e il deposito
- Utilizzo confortevole - la modalità Cruise control e la tracolla opzionale assicurano un funzionamento senza sforzi alla velocità impostata
Applicazioni
- Eliminazione dei detriti di cantiere – rimozione di fili di legatura dei ferri di armatura, trucioli di legno/metallici, detriti di plastica, neve leggera, acqua, ecc. da furgoni e aree di lavoro
- Preparazione delle superfici di lavoro – pulizia delle attrezzature, rimozione della polvere dalle superfici di lavoro, manutenzione preventiva e altro ancora
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso NBL 6-22 (01), Polacco, Cinese, Sloveno, Hebrew, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Giapponese, Croato, Bulgaro, Francese, Techisch, Tedesco, Slovacca, Lituano, Olandese, Lettone, Korean, Finlandese, Svedese, Rumeno, Arabo, Danese, Russo, Portoghese, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 4.2 MB ]